ZHCACD1 March   2023 LM63610-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 反相降压/升压配置的电压范围
  4. 2设计注意事项
    1. 2.1 旁路电容器和可选的肖特基二极管
  5. 3外部组件
    1. 3.1 电容器选型
  6. 4数字引脚配置
    1. 4.1 可选使能 (EN) 电平转换器
    2. 4.2 电源正常 (PG) 引脚
  7. 5典型性能
    1. 5.1 VOUT = -3.3V,2.1MHz 典型性能
    2. 5.2 VOUT = -3.3V,400kHz 典型性能
    3. 5.3 VOUT = -5V,2.1MHz 典型性能
    4. 5.4 VOUT = -5V,400kHz 典型性能
  8. 6结论
  9. 7参考文献