ZHCAC07 January   2023 LMX1204

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2测试设置
  5. 3测量结果
    1. 3.1 输入/输出回波损耗
    2. 3.2 组延迟
    3. 3.3 一个 LMX1204 器件内的相位误差
    4. 3.4 所有 LMX1204 通道上的相位误差
  6. 4结论
  7. 5参考文献

摘要

LMX1204 器件是一款高频时钟分配器件。该器件旨在将时钟或本地振荡器源分配给多个收发器通道。每个器件支持四路输出。当需要更多通道且性能影响可以忽略不计时,可以级联这些器件。级联 LMX1204 参考设计使用两层 LMX1204 器件来支持 16 路输出。此报告测量和分析输出之间的相位响应,以真实的器件和布局配置说明典型的相位误差响应。