ZHCABI4 January   2022 TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2TIDK 器件验证
    1. 2.1 对次级引导加载程序(SBL)签名和加密
    2. 2.2 为系统映像签名和加密
  5. 3密钥编程
    1. 3.1 安装 Keywriter
    2. 3.2 密钥生成
    3. 3.3 编译 Keywriter 应用
    4. 3.4 在 HS-FS 器件中对密钥进行编程
  6. 4密钥编程验证
  7. 5使用 Linux SDK 对 HS 器件进行编译和引导
  8. 6总结

摘要

Jacinto7(J7)SoC 具有两种类型的器件:通用(GP)器件和高安全性(HS)器件。HS 器件还具有两种表示 HS 器件状态的子类型:高安全性 - 现场安全(HS-FS)型和高安全性 - 强制安全(HS-SE)型。所有安全特性在 HS-SE 器件中均处于启用状态,以确保终端客户系统和软件具有完整性、机密性和防克隆保护。在使用 HS-SE 器件开始批量生产之前,您应该确保 HS 器件中每个步骤的正确性。本文档向您介绍了如何在 TIDK 器件和客户产品 HS 器件中完成安全流程。