UCC33420-Q1 是 UCC33420EVM-080 中采用的默认 IC,但评估时可以使用表 2-2 中列出的任意替代版本。表 2-2 中列出的每个元件版本都是引脚对引脚兼容的。
表 1-2 UCC334x0-Q1 设备
通用器件型号 |
可订购器件型号 |
输入电压/输出电压/隔离 |
UCC33420-Q1 |
PUCC33420QRAQRQ1 |
4.5V 至 5.5V/5.0V/3kVRMS |
UCC33420 |
PUCC33420RAQR |
4.5V 至 5.5V/5.0V/3kVRMS |
如果需要替换 IC,TI 建议始终采用最佳焊接技术实践,这可能包括采取适当的 ESD 预防措施并安排擅长表面贴装焊接和板级返工的合格人员。