ZHCUBR8A January 2024 – May 2024
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入特性 | ||||||
VINP | 输入电压范围 | PVCC=1.5W | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
IIN_FL | 满载时的输入电流 | VINP=4.5V-5.5V,VCC=5.0V,IVcc=300mA | 535 | mA | ||
IIN_NL | 空载时的输入电流 | VINP =5.0V,VCC=5.0V,IVcc=0mA | 7 | 15 | mA | |
输出特性 | ||||||
VCC | 直流满载设定点 | VINP=4.5V-5.5V,VCC=5.0V,IVCC=300mA | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
IVCC | VCC 负载电流范围 | VINP=4.5V-5.5V | 0 | 300 | mA | |
VCC%LD | 负载调整率 | VINP=5.0V,VCC=5.0V,IVCC =0-300mA | 0.5 | % | ||
VCC(AC) | 峰峰交流纹波 | 20MHz 带宽,VINP = 5.0V,VCC = 5.0V,IVCC = 300mA,Ta=25ºC,Cout=22uF | 50 | 75 | mV | |
PMAX | 建议的最大输出功率 | VINP=5.0V,IVCC=300mA,Ta=25ºC | 1.5 | W | ||
系统特性 | ||||||
η | 满负载效率 | VINP=5.0V,VCC=5.0V,IVCC=300mA,Ta=25ºC,Cout=22uF | 55 | % | ||
fSW | 开关频率 | 76 | MHz |