ZHCSQS8K January 2006 – January 2024 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
将低 ESR 陶瓷旁路电容器连接到 VIN 引脚。必须尽可能地减少由旁路电容器连线、VIN 引脚和 TPS543x 接地引脚组成的环路面积。最好的方法是将顶端接地区域从器件邻近区域下方延伸到 VIN 布线,并将旁路电容器尽可能靠近 VIN 引脚放置。建议的最小旁路电容为具有 X5R 或 X7R 电介质的 4.7μF 陶瓷电容器。
IC 正下方的顶层必须有一个接地区域,有一个用于连接到 DAP 的外露区。使用过孔将该接地区域连接至任何内部接地平面。在输入和输出滤波电容器的接地侧也使用附加过孔。必须将 GND 引脚连接至器件下方的接地区域,从而绑定至 PCB 接地,如下所示。
PH 引脚必须连接至输出电感器、环流二极管和启动电容器。由于 PH 连接是开关节点,因此电感器必须尽量靠近 PH 引脚放置,PCB 导体面积也应尽可能缩减,以避免电容过度耦合。环流二极管也必须放置在靠近器件的位置,以尽量减小输出电流环路面积。在相节点和 BOOT 引脚之间连接启动电容器,如下所示。使启动电容器靠近 IC,并尽可能减小导体走线长度。所示的元件放置和连接可以很好地工作,但其他连接布线也可能有效。
如图所示,在 VOUT 走线和 GND 之间连接输出滤波电容器。重要的是保持 PH 引脚、Lout、Cout 和 GND 形成的环路尽可能小。
使用电阻分压器网络将 VOUT 走线连接至 VSENSE 引脚,以设置输出电压。请勿将此走线布置得离 PH 走线太近。由于 IC 封装和器件引脚布局具有特定尺寸,走线可能需要布置在输出电容器下方。或者,如果不希望在输出电容器下走线,则可以在备用层上进行布线。
如果使用如图 7-12 所示的接地方案,请使用连接到另一层的过孔连接到 ENA 引脚。