ZHCAF53A March 2025 – September 2025 TAS2120 , TAS2320 , TAS2572 , TAS2574
本应用手册详细介绍了为 TAS2x20 和 TAS257x 器件系列配置 Y 桥寄存器的过程。这两个系列都利用 Y 桥配置来提高音频播放期间的效率。通过将 EN_Y_BRIDGE_MODE 设置为高电平启用该功能后,器件将自动选择输出电压以切换输出 PWM。
| EN_Y_BRIDGE_MODE | 配置 |
|---|---|
| 0 | 禁用 Y 桥模式 |
| 1(默认值) | 启用 Y 桥模式 |
当音频信号为低电平时,输出将切换到 1.8V (VDD),从而通过降低 D 类输出开关电压来实现更高的系统级效率。反之,当音频信号为高电平时,输出将切换到 PVDD,以确保满足所需的输出功率电平。