ZHCAF53A March 2025 – September 2025 TAS2120 , TAS2320 , TAS2572 , TAS2574
Y 桥是一种放大器架构,旨在根据功率需求在两个电源导轨之间切换,具有可编程功率阈值,可在较低功率水平下优化效率并降低待机或空闲状态下的消耗。该结构呈 Y 形,与传统的线性半桥设计有所区别。图 2-1 所示为传统 D 类放大器与采用 Y 桥架构的放大器之间的差异。
对于经典的半桥架构,输出级完全依靠高压电源 (PVDD) 进行切换。相比之下,Y 桥架构同时采用高压电源 (PVDD) 和固定低压导轨 (VDD)。在低输出功率水平(包括需要最小余量的空闲状态)下,放大器在较低的电压轨 (VDD) 上运行而不会引起削波,从而能够显著提高效率。当功率需求上升并且需要更大的余量时,放大器会无缝切换到高压电源 (PVDD),效率与未使用 Y 桥的标准系统持平。这就是为什么能够在较低的功率级别下充分发挥 Y 桥的优势,而传统 D 类放大器的效率通常较低。
TI 的最新音频放大器(包括 TAS2120、TAS2320、TAS2572 和 TAS2574)采用 Y 桥架构。用户可以配置器件以启用或禁用此功能,但禁用时,放大器仅依赖于 PVDD 电源。在这种情况下,务必要确保 PVDD 电压足够高,防止出现削波。