ZHCAF53A March 2025 – September 2025 TAS2120 , TAS2320 , TAS2572 , TAS2574
图 7-1 展示了与不存在或未启用 Y 桥的情况相比,启用 Y 桥可使功率损耗使降低高达 75%。节能程度可能因具体用例而异。例如,与音乐等连续音轨相比,具有静音段的音轨可实现更高的节能效果。与不采用 Y 桥架构的传统放大器相比,这种功率损耗的大幅降低使低功耗模式下的效率提高了 15-20%。