ZHCAF53A March   2025  – September 2025 TAS2120 , TAS2320 , TAS2572 , TAS2574

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 什么是 Y 桥
  6. Y 桥的优点
  7. Y 桥配置
  8. Y 桥阈值和磁滞寄存器
  9. 1S、2S 和外部 PVDD 模式
  10. 针对不同用例的效率提升
  11. 总结
  12. 参考资料
  13. 10修订历史记录

1S、2S 和外部 PVDD 模式

TAS2572TAS2574TAS2120 器件具有集成的 H 类升压电路、并支持 1S、2S 和外部 PVDD 模式。因此,Y 桥 PVDD 电压会根据特定用例和应用电路而异。当升压电压没有电源需求(升压旁路模式)时,PVDD 电压可以与 VBAT 引脚上的电压相同,或者可以来自外部固定电源(如果系统中已经有高压导轨),或者也可以来自外部升压电路。因此,根据 1S、2S 和外部 PVDD 模式,PVDD 高压可能会有所不同。

在升压旁路模式下,不需要升压,PVDD 电压可以与 VBAT 电压相同(范围从 2.5V 到 5.5V)。在本例中,PVDD = VBAT。

在集成升压模式下,PVDD 电压由内部产生的升压输出决定,该输出源自 VBAT 电源。在这种情况下,PVDD = 内部升压输出电压。

在外部 PVDD 模式下,PVDD 电压由固定外部电源或外部升压输出提供。该模式特别适用于 TAS2320 器件,该器件不采用集成升压电路。