ZHCAF53A March 2025 – September 2025 TAS2120 , TAS2320 , TAS2572 , TAS2574
一直以来,音频放大器使用低压导轨 (VDD) 进行 I/O 和内部偏置,同时使用高压电源 (PVDD) 进行功率级切换和放大。当输出信号处于低电压水平且功率需求较低时,由于单一高压电源产生的不必要余量,效率通常会降至 20% 以下。
为了解决这种效率低下的问题,TI 开发了出色的 Y 桥架构。这种设计使放大器能够根据所需的功率级别在两个电源之间无缝切换,从而将空闲功耗降低 90%,并在低功率级别下将效率提高 15-20%,而不会影响音频性能。通过结合 TI 业界领先的算法,该架构可帮助原始设备制造商 (OEM) 充分提高效率并延长 OEM 最终产品的电池寿命。
如 图 1-1 所示,当使用 Y 桥时,与未使用 Y 桥的传统放大器相比,低功耗(低于 100mW)下的效率显著提升。