ZHCAF53A March   2025  – September 2025 TAS2120 , TAS2320 , TAS2572 , TAS2574

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 什么是 Y 桥
  6. Y 桥的优点
  7. Y 桥配置
  8. Y 桥阈值和磁滞寄存器
  9. 1S、2S 和外部 PVDD 模式
  10. 针对不同用例的效率提升
  11. 总结
  12. 参考资料
  13. 10修订历史记录

Y 桥的优点

Y 桥功能对于需要高压功率级电源的系统特别有利,例如 2S–4S 电池配置 (7V–14V)。在德州仪器 (TI) 器件中,此引脚通常称为 PVDD。PVDD 电源可来自外部电源、外部升压电路输出,或使用集成升压电路从 VBAT 内部生成,可用于 TAS2572、TAS2574 和 TAS2120 等器件。VDD 轨也代表系统中已有的较低电压电源,在 TAS2x20 和 TAS257x 器件系列中通常为 1.8V。当功率级电源 (PVDD) 为 5V 或更高时,与 PVDD 低于 5V 的情况相比,在 PVDD 和 1.8V 导轨之间切换可带来更大的好处。因此,Y 桥功能对于需要高压输出级的系统最为有利。

此外,Y 桥功能会根据预定义的阈值在 PVDD 和 VDD 之间动态选择。当音频输出信号超过编程阈值时,D 类输出切换到高压电源 (PVDD)。低于该阈值时,输出继续使用 1.8V 电源导轨 (VDD)。该阈值可由用户配置,对于大多数用例,通常设置为约 100mW。效率图说明了在此阈值之前效率有所提升。超过此值后,效率通常与没有 Y 桥的系统的效率一致。

图 3-1 展示了具有 Y 桥功能的智能放大器的功能方框图

 具有 Y 桥功能的智能放大器的功能方框图图 3-1 具有 Y 桥功能的智能放大器的功能方框图