ZHCAA79A
August 2019 – April 2021
AFE7769
,
AFE7799
,
AFE7920
,
AFE7921
,
AFE7988
,
AFE7989
商标
1
引言
2
术语
3
应掌握的知识
4
主要变化:三个支持的编码选项
4.1
这对系统开发人员而言意味着什么?
4.2
注意事项
5
物理层规范:可处理不同 JESD204 通道属性的其他分级
5.1
这对系统开发人员而言意味着什么?
5.2
注意事项
6
链路层:握手协议中的差异
6.1
这对系统开发人员而言意味着什么?
6.2
注意事项
7
确定性延迟
7.1
注意事项
8
~SYNC(SYNC 请求)信号差分
8.1
8B/10B 编码选项升级
8.2
这对系统开发人员而言意味着什么?
9
结论
10
参考文献
11
致谢
12
修订历史记录