ZHCS786C
March 2012 – March 2019
ISO7421E-Q1
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
简化原理图
4
Pin Configuration and Functions
Table 1.
Pin Functions
5
静电放电警告
Device Images
5.1
Device Function Table
5.2
Available Options
6
Absolute Maximum Ratings
7
Thermal Information
8
Recommended Operating Conditions
9
Electrical Characteristics
10
Switching Characteristics
11
Electrical Characteristics
12
Switching Characteristics
13
Electrical Characteristics
14
Switching Characteristics
15
Electrical Characteristics
16
Switching Characteristics
17
Parameter Measurement Information
18
Device Information
18.1
Package Characteristics
18.2
IEC 60664-1 Ratings Table
18.3
Insulation Characteristics
18.4
Regulatory Information
18.5
IEC Safety Limiting Values
18.6
Equivalent Input And Output Schematic Diagrams
19
Typical Characteristics
20
Revision History
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DW|16
MSOI003I
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
DW|16
QFND505A
订购信息
zhcs786c_oa
zhcs786c_pm
1
特性
适用于汽车电子 应用
下列性能符合 AEC-Q100 标准:
器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
器件 HBM ESD 分类等级 H3A
器件 CDM ESD 分类等级 C4
传播延迟低于 20ns
低功耗
安全及管理批准:
符合 VDE 标准的 4242V
PK
隔离,符合 UL 1577 标准的 2.5kVrms 隔离,通过 IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准验证的 CSA
50kV/μs 瞬态抗扰度典型值
工作电压和逻辑电平范围为 3.3V 至 5V