ZHCSPH6 March   2023 DS560DF410

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5说明(续)
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Documentation Support
      1. 6.1.1 Related Documentation
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 Trademarks
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • AMN|81
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 具有集成信号调节功能的通道多协议重定时器
  • 所有通道均可独立锁定 19.6GBd 至 28.9GBd 的 PAM4 和 NRZ 数据速率(包括 1/2 和 1/4 子速率)
  • 适用于高达 CEI-56G、以太网™ (400GbE)、光纤通道 (64GFC)、InfiniBand™ (HDR) 和 CPRI/eCPRI PCB、铜缆和光学应用
  • CDR 自动通道速率切换可锁定多达五种不同的波特率和调制类型组合
  • 低延迟:26.5625GBd 时小于 2000ps(典型值)
  • 连续自适应时间线性均衡器 (CTLE)、RX 前馈均衡器 (FFE) 和决策反馈均衡器 (DFE) 搭配使用,可在 13.28GHz 下支持超过 30dB 的通道损耗
  • 集成 2x2 交叉点开关
  • 可调节 4 抽头 TX FFE 滤波器
  • 齿轮箱模式支持(NRZ/PAM4 位多路复用器/多路信号分离器、NRZ/PAM4 串行器/解串器)
  • 用于调试的片上眼图张开度监视器 (EOM)、PRBS 发生器和 PRBS 校验器
  • 双电源:1.8V 和 1.2V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 带有集成交流耦合电容器的 7.65mm x 7.65mm BGA 封装