ZHCSDX7B August   2012  – June 2015 DS1776QML

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2说明
  3. 3修订历史记录
  4. 4Pin Configuration and Functions
  5. 5Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommend Operating Conditions
    4. 5.4  Thermal Information
    5. 5.5  Quality Conformance Inspection
    6. 5.6  Pi Bus Transceiver DS1776 DC Parameters
    7. 5.7  Pi Bus Transceiver DS1776 AC Parameters: B To A Path
    8. 5.8  Pi Bus Transceiver DS1776 AC Parameters: A To B Path
    9. 5.9  Pi Bus Transceiver DS1776 AC Parameters: Setup / Hold / Pulse Width Specifications
    10. 5.10 Test Circuit And Waveforms
      1. 5.10.1 Test Circuit For TRI-STATE Outputs On A Side
      2. 5.10.2 Test Circuit For TRI-STATE Outputs On B Side
      3. 5.10.3 Input Pulse Definition
  6. 6Detailed Description
    1. 6.1 Controller Power Sequencing Operation
  7. 7器件和文档支持
    1. 7.1 社区资源
    2. 7.2 商标
    3. 7.3 静电放电警告
    4. 7.4 Glossary
  8. 8机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 类似于桥接负载 (BTL)
  • 低功耗 ICCL = 41mA(最大值)
  • B 输出控制的斜率
  • B 输入抗扰度:4ns(典型值)
  • 与 Signetics 54F776 引脚和功能兼容

2 说明

DS1776 是一款八路 PI 总线收发器。 A 到 B 的路径被锁存。 B 输出是串联肖特基二极管的集电极开路输出,可确保将 B 输出负载降至最低。 B 输出还具有斜升和斜降时间(典型值为 2.5ns),可确保将 PI 总线振铃最小化。 B 输入具有毛刺脉冲抑制电路,典型值为 4ns。

该器件采用德州仪器 (TI) 的双极互补金属氧化物半导体 (Bi-CMOS) 工艺设计,在工作和禁用状态下均可实现低功耗。 其交流性能针对 PI 总线的互操作性要求进行了优化。

DS1776 是一款八路锁存收发器,旨在为高性能线或总线提供电气接口。 该总线的负载特性阻抗范围为 20Ω 至 50Ω,两端采用 30Ω 至 40Ω 范围内的电阻进行端接。

DS1776 是一款具有集电极开路 B 和三态 A 端口输出驱动器的八路双向收发器。 该器件为 A 端口信号提供了锁存功能。 B 端口输出驱动器设计为在 2V 电压时具有 100mA 灌电流,并且特有受控线性斜坡,能够最大限度降低总线上的串扰和振铃。

该器件提供了独立的高电平控制电压 (VX),以防止 A 侧输出高电平超过未来高密度处理器的电源电压。 对于 5V 系统,VX 连接至 VCC

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
DS1776QML LCCC (FK) 11.43mm x 11.43mm
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

逻辑符号

DS1776QML 20164203.png

3 修订历史记录

Changes from A Revision (April 2013) to B Revision

  • Deleted 产品预览Go
  • Changed 布局以符合新的 TI 格式Go

4 Pin Configuration and Functions

LCCC Package
FK0028A
Top View
DS1776QML 20164202.png

Pin Descriptions

PIN I/O DESCRIPTION
NAME NO.
A0 3 I/O TTL Level, latched input/TRI-STATE output (with VX control option)
A1 5 I/O
A2 6 I/O
A3 7 I/O
A4 9 I/O
A5 10 I/O
A6 12 I/O
A7 13 I/O
B0 27 I/O Data input with special threshold circuitry to reject noise/Open Collector output, High current drive
B1 26 I/O
B2 24 I/O
B3 23 I/O
B4 21 I/O
B5 20 I/O
B6 19 I/O
B7 17 I/O
OEB 0 15 I Enables the B outputs when both pins are low
OEB 1 16 I
OEA 2 I Enables the A outputs when High
LE 28 I Latched when High (a special delay feature is built in for proper enabling times)
VX 14 I Clamping voltage keeping VOH from rising above VX (VX = VCC for normal use)