ZHCS408C August 2011 – June 2015 DRV201
PRODUCTION DATA.
DRV201 器件是一款用于摄像机自动对焦的高级音圈电机驱动器。它有一个用于设定 VCM 电流的集成型数模转换器。VCM 电流由一个固定频率 PWM 控制器或者一个线性模式驱动器控制。可通过 I2C 寄存器选择电流生成。DRV201 器件集成有感应电阻以实现电流调节,并可通过 I2C 控制电流。
当改变 VCM 内的电流时,镜头振铃由高级振铃补偿功能进行补偿。振铃补偿大大减少了自动对焦所需的时间。此器件还有一个 VCM 短路和开路保护功能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV201 | DSBGA (6) | 0.80mm x 1.48mm |
PICOSTAR (6) | 0.80mm x 1.48mm |