ZHCSC72 March   2014 DDC1128

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用范围
  3. 3说明
    1. 3.1 简化电路原理图
  4. 4器件和文档支持
    1. 4.1 Trademarks
    2. 4.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 4.3 Glossary
  5. 5机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 单芯片解决方案,直接测量
    128 个低电平电流
  • 成熟稳定的高精度,真正集成架构,支持 100% 电荷收集
  • 对现有 DDC 系列应用轻松升级
  • 低功率:3kSPS 时为每通道 3mW
  • 极端线性:
    积分非线性 (INL) = 满量程范围 (FSR) ±1ppm 读数的 ±0.025%
  • 低噪声:FSR 的 6.3ppm
  • 可调满量程范围
  • 可调速度
    • 20 位性能时,数据速率高达 6ksps
    • 积分时间低至 160μs
  • 可实现菊花式连接的串行接口
  • 封装内旁路电容器简化印刷电路板 (PCB) 设计面积和设计复杂度

2 应用范围

  • CT 扫描仪数据采集系统 (DAS)
  • 发光二极管传感器
  • X 射线检测系统

3 说明

DDC1128 是一款 20 位,128 通道电流输入模数 (A/D) 转换器。 它将电流至电压转换与 A/D 转换相结合,这样的话,诸如光电二极管的 128 个独立低电平电流输出器件可直接连接到它的输出端并被数字化。

对于 128 个输入中的每个输入,DDC1128 使用成熟稳定的双路开关式积分器前端。 此配置可实现连续电流积分:其中一个积分器将由板上 A/D 转换器进行数字化,另一个积分器则对输入电流进行积分。 此架构可以同时提供稳定偏移和输入电流无损采集。 可调积分时间范围为 160µs 至 1s,从而以出色的精度连续测量单位在 fA 至 µA 之间的电流。

DDC1128 具有一个设计用于多器件系统中菊花链式连接的串行接口。 只需将一个器件的输出连接至下一个器件的输入即可创建此链路。 共同时钟为此链路中的所有器件提供计时信号,这样,多个 DDC1128 系统中的数字开销最小。

DDC1128 由一个 +5V 模拟电源和一个范围在 2.7V 至 3.6V 之间的数字电源供电运行,额定运行温度范围 0°C 至 70°C,并且采用 9mm x 9mm2 192 焊球球栅阵列 (BGA) 封装,此类封装内有一个板上旁路电容器,最大限度地减少对外部组件的需求,并进一步减少电路板空间。

更多信息,请与 ddc1128_info@list.ti.com 联系

器件信息

订货编号 封装 封装尺寸
DDC1128ZKL NFBGA (192) 9mm x 9mm

3.1 简化电路原理图

simplified_schematic_slase24.gif