ZHCSOX2
January 2023
CSD95411
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Device Support
5.1.1
第三方产品免责声明
5.2
Documentation Support
5.3
接收文档更新通知
5.4
支持资源
5.5
Trademarks
5.6
Electrostatic Discharge Caution
5.7
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Package Option Addendum
6.2
Tape and Reel Information
6.3
Mechanical Drawing
6.4
Recommended PCB Land Pattern
6.5
Recommended Stencil Opening
6.6
Alternate Industry Standard Compatible PCB Land Pattern
6.7
Alternate Industry Standard Compatible Stencil Opening
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RRB|41
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsox2_oa
1
特性
峰值连续电流:
65
A
峰值效率(f
SW
= 600kHz,L
OUT
= 150nH):超过 94%
工作频率高:高达 1.75MHz
二极管仿真功能
温度补偿双向电流感应
模拟温度输出
故障监控
兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
三态 PWM 输入
集成自举开关
用于击穿保护的经优化死区时间
高密度行业通用 5mm × 6mm QFN 封装
超低电感封装
系统已优化的 PCB 空间占用
耐热增强型顶部散热
符合 RoHS 标准、无铅端子镀层
无卤素