ZHCSDH5 March   2015 CSD13302W

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用范围
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Thermal Information
    2. 5.2 Typical MOSFET Characteristics
  6. 6器件和文档支持
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语表
  7. 7机械封装和可订购信息
    1. 7.1 CSD13302W 封装尺寸
      1. 7.1.1 焊盘布局建议
    2. 7.2 卷带信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 超低导通电阻
  • 低 Qg 和 Qgd
  • 1mm x 1mm 小尺寸封装
  • 低高度(高度为 0.62mm)
  • 无铅
  • 符合 RoHS 环保标准
  • 无卤素

2 应用范围

  • 电池管理
  • 负载开关
  • 电池保护

3 说明

这款 14.6mΩ、12V N 通道器件设计用于在超薄且具有出色散热特性的 1mm × 1mm 小外形封装内提供最低的导通电阻和栅极电荷。

顶视图

CSD13302W IO.png

产品概要

TA = 25°C 典型值 单位
VDS 漏源电压 12 V
Qg 栅极电荷总量 (4.5V) 6.0 nC
Qgd 栅极电荷(栅极到漏极) 2.1 nC
RDS(on) 漏源
导通电阻
VGS = 2.5V 21.2
VGS = 4.5V 14.6
VGS(th) 阈值电压 1.0 V

订购信息(1)

器件 数量 介质 封装 出货
CSD13302W 3000 7 英寸卷带 1.0mm × 1.0mm 晶圆级封装 卷带封装
CSD13302WT 250 7 英寸卷带
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

最大绝对额定值

TA = 25°C 单位
VDS 漏源电压 12 V
VGS 栅源电压 ±10 V
ID 持续漏极电流 (1) 1.6 A
IDM 脉冲漏极电流 (2) 29 A
PD 功耗(3) 1.8 W
TJ
Tstg
运行结温和
储存温度范围
-55 至 150 °C
  1. 器件在 105ºC 温度下运行
  2. RθJA = 170°C/W(覆铜面积最小时的典型值),脉宽 ≤ 100μs,占空比 ≤ 1%
  3. RθJA = 70°C/W(覆铜面积最大时的典型值)

RDS(on) 与 VGS 间的关系

CSD13302W D007_SLPS534.gif

栅极电荷

CSD13302W D004_SLPS534_FP_r2.gif