ZHCSOY2
September 2021
ADS52J91
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
说明(续)
6
Device and Documentation Support
6.1
Documentation Support
6.2
Receiving Notification of Documentation Updates
6.3
Support Resources
6.4
Trademarks
6.5
Electrostatic Discharge Caution
6.6
术语表
7
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
ZZE|198
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsoy2_oa
1
特性
16 通道 ADC,可配置为对 8、16 或 32 路
输入进行转换
最大 ADC 转换速率:
10 位模式下为
125
MSPS
12 位模式下为
100
MSPS
14 位模式下为
65
MSPS
电源:1.2 V/1.8 V
差分或单端输入时钟
信噪比 (SNR):
10 位模式下为 61dBFS
12 位模式下为
69
dBFS
14 位模式下为 73.5dBFS
125
MSPS 时的功耗:
48.6
mW/通道
16 个 ADC 经配置可进行下列转换:
8 路输入,采样率为 ADC 转换速率的 2 倍
16 路输入,采样率与 ADC 转换速率相同
32 路输入,采样率为 ADC 转换速率的一半
支持 10/12/14/16 倍串行化的 1Gbps LVDS 接口
5Gbps JESD 接口:
JESD204B 子类 0、1 和 2
每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道
封装:NFBGA-198 (9mm × 15mm)