ZHCS446A September 2011 – December 2014 UCC28063
PRODUCTION DATA.
这套解决方案针对消费类应用在可闻噪声抑制方面的需求进行了优化,不仅保留了转换模式的高效率与低元件成本两大优势,还提高了额定功率。 利用 Natural Interleaving ™ 技术,可使两个通道均作为主通道运行(即,没有从通道),而且这两个通道同步至同一频率。 此方案本身可提供高匹配度的快速响应、并确保每个通道都运行在转换模式下。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC28063 | SOIC (16) | 9.90mm x 3.91mm |