ZHCSGK3B July   2017  – April 2018 TSV911 , TSV912 , TSV914

PRODUCTION DATA.  

  1. 具有
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      低侧电机控制
      2.      小信号过冲与负载电容间的关系
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:TSV911
    2.     引脚功能:TSV912
    3.     引脚功能:TSV914
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 额定值
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息:TSV912
    5. 7.5 热性能信息:TSV914
    6. 7.6 电气特性:VS(总电源电压)= (V+) – (V–) = 2.5V 至 5.5V
    7. 7.7 典型特性
  8. 详细 说明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 描述
      1. 8.3.1 轨至轨输入
      2. 8.3.2 轨至轨输出
      3. 8.3.3 过载恢复
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源建议
    1. 10.1 输入和 ESD 保护
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 相关链接
    3. 12.3 接收文档更新通知
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DBV|5
  • DCK|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TSV91x 系列单通道、双通道和四通道运算放大器专为通用 应用。此系列器件具有轨至轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、宽带宽 (8MHz) 和低失调电压(0.3mV 典型值)等特性,专为需要在速度与功耗之间实现良好平衡的各种 应用 而设计。该运算放大器单位增益稳定,具有极低输入偏置电流,这些特性使其适用于具有高源阻抗的 应用 。该系列器件还具有低输入偏置电流,适用于传感器接口、电池供电和便携式 应用以及有源滤波。

TSV91x 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。特性 包括具有单位增益稳定的集成 RFI-EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,以及具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV HBM)。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TSV911 SOT-23 (5) (2) 1.60mm × 2.90mm
TSV912 SOIC (8) 3.91mm × 4.90mm
WSON (8) 2.00mm × 2.00mm
TSV914 SOIC (14) 8.65mm × 3.91mm
TSSOP (14) 4.40mm × 5.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
  2. 封装仅为预览版。