ZHCSBM1C September 2013 – March 2017 TS3USB3031
PRODUCTION DATA.
TS3USB3031 器件为双通道、1:3 多路复用器,其中包括高速移动高清链路 (MHL)、移动显示端口 (MyDP) 开关和 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置允许系统设计人员针对 MHL/MyDP 信号和两组 USB 数据使用通用 USB 或 Mico-USB 连接器,从而节省电路板空间且无需再使用多个连接器。MHL/MyDP 路径支持最新的 MHL 3.0 修订版本技术规格。
TS3USB3031 的 VCC 范围为 2.5V 至 4.3V,支持过压容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。断电保护特性在未加电时强制所有 I/O 引脚处于高阻抗模式,从而实现此类情况下信号线路的完全隔离而又不产生过多的泄漏电流。TS3USB3031 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连,而无需额外的电压电平转换电路。
TS3USB3031 采用小型 12 引脚 VQFN 封装,尺寸仅为 1.8mm × 1.8mm,是移动应用的 理想选择。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TS3USB3031 | VQFN (12) | 1.80mm × 1.80mm |