ZHCSGZ6 October 2017 TPS6508700
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS6508700 器件是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为笔记本电脑和一体式台式机的 AMD™系列 17h 型 10h-1Fh 处理器而设计。TPS6508700 器件可提供 5.6V 至 21V 的输入电压范围,用途 广泛。该器件非常适合使用 2S、3S 或 4S 锂离子电池组的 NVDC 和非 NVDC 电源架构。该 D-CAP2™和 DCS-Control™高频稳压器采用小型电感和电容,以减小解决方案体积。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,特别适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。I2C 接口可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 进行轻松控制。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。