ZHCSEX3A February   2016  – March  2016 TPS22918
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
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
      1. 6.7.1 DC Characteristics
      2. 6.7.2 AC Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 On and Off Control
      2. 8.3.2 Quick Output Discharge (QOD)
        1. 8.3.2.1 QOD when System Power is Removed
        2. 8.3.2.2 Internal QOD Considerations
      3. 8.3.3 Adjustable Rise Time (CT)
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
        1. 9.2.2.1 Input Capacitor (CIN)
        2. 9.2.2.2 Output Capacitor (CL) (Optional)
        3. 9.2.2.3 Shutdown Sequencing During Unexpected System Power Loss
        4. 9.2.2.4 VIN to VOUT Voltage Drop
        5. 9.2.2.5 Inrush Current
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
    3. 11.3 Thermal Considerations
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 开发支持
    2. 12.2 文档支持
      1. 12.2.1 相关文档 
    3. 12.3 社区资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 集成单通道负载开关
  • 环境工作温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 导通电阻 (RON)
    • RON = 52mΩ(VIN = 5V 时的典型值)
    • RON = 53mΩ(VIN = 3.3V 时的典型值)
  • 2A 最大持续开关电流
  • 低静态电流
    • 8.3µA(VIN = 3.3V 时的典型值)
  • 低控制输入阈值,允许使用 1V 或电压更高的 GPIO
  • 可调节快速输出放电 (QOD)
  • 可通过 CT 引脚配置的上升时间
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT-23)-6 封装 (DBV)
    • 2.90mm × 2.80mm,间距为 0.95mm,
      高度为 1.45mm(带引线)
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±1kV 带电器件模型 (CDM)

2 应用

  • 工业系统
  • 机顶盒
  • 血糖仪
  • 电子销售终端

3 说明

TPS22918 是一款单通道负载开关,可对上升时间和快速输出放电进行配置。此器件包括一个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1V 至 5.5V 的输入电压范围内运行并可支持 2A 的最大持续电流。此开关由一个开关输入控制,能够直接连接低电压控制信号。

该器件的可配置上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22918 具有 一个可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚,用于控制器件的下降时间,以便针对掉电或排序进行灵活设计。

TPS22918 采用小型、带引线的 SOT-23 封装 (DBV),方便对焊接点进行外观检查。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。

器件信息 (1)

部件号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS22918 SOT-23 (6) 2.90mm x 1.60mm
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。


简化电路原理图

TPS22918 final_block2_slvsd76.gif

RON 与 VIN 间的关系 (IOUT = –200mA)
典型值

TPS22918 D001_SLVSD76.gif