ZHCSEG1 December 2015 TPIC2030
PRODUCTION DATA.
TPIC2030 是一款适用于薄型或超薄 DVD 读/写器的超低噪声电机驱动器集成电路 (IC)。主轴电机上集成有电流感测电阻,降低了设计成本并减小了电路板占用空间。TPIC2030 是一套用于驱动光盘驱动器中的主轴电机、滑动电机和聚焦/跟踪/倾斜执行器的集成解决方案。该器件还集成了一个同步 DC-DC 转换器来提供 1.0 或 3.3V 电压。DC-DC 转换器的断续稳压模式能够以较低功耗提高效率。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPIC2030DBT | 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (44) | 11.10mm x 4.40mm |
日期 | 修订版本 | 注释 |
---|---|---|
2015 年 12 月 | * | 最初发布版本。 |