ZHCSEF8 December 2015 TPIC2010
PRODUCTION DATA.
TPIC2010 是一款适用于薄型或超薄 ODD 的超低噪声电机驱动器集成电路 (IC)。该驱动器 IC 有 9 条通道且由串行接口控制,非常适用于驱动主轴电机、滑动电机(适用的步进电机)、负载电机以及针对准直透镜的聚焦/跟踪/倾斜执行器和步进电机。该驱动器 IC 具有 1 个双通道同步 DC-DC 转换器。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPIC2010DFD | 带散热片薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP) (56) | 14.00mm x 6.10mm |
日期 | 修订版本 | 注释 |
---|---|---|
2015 年 12 月 | * | 最初发布。 |