ZHCSGC0E March 2017 – July 2018 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
PRODUCTION DATA.
TLV906x 系列器件的额定工作电压范围是 1.8V 至 5.5V(±0.9V 至 ±2.75V);许多规格在 –40°C 至 +125°C 的温度下适用。典型特性 部分提供的参数可能随工作电压或温度的变化而出现显著变化。
CAUTION
电源电压超过 6V 可能会对器件造成永久损坏;请参阅绝对最大额定值 表。
将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近,以减小从高噪声电源或高阻抗电源中耦合进来的误差。有关旁路电容器位置的更多详细信息,请参阅 部分。