ZHCS149A March 2011 – May 2015 TLV61224
PRODUCTION DATA.
该TLV61224器件可以为由 1 节/2 节碱性或镍氢电池或 1 节锂原电池供电的产品提供电源解决方案。可实现的输出电流取决于输入输出电压比。升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。该器件可在内部设置 3V 固定输出电压。转换器可通过特有的使能引脚关断。在关断过程中,耗电量降至最低。该器件采用 2mm x 2mm 6 引脚 SC-70 封装 (DCK) 实现小型电路布局。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV61224 | SOT (6) | 2.00mm × 1.25mm |