ZHCSFF9 September 2016 TLV171 , TLV2171 , TLV4171
PRODUCTION DATA.
TINA™是一款简单、功能强大且易于使用的电路仿真程序,此程序基于 SPICE 引擎。 TINA-TI™是 TINA 软件的一款免费全功能版本,除了一系列无源和有源模型外,此版本软件还预先载入了一个宏模型库。TINA-TI™ 提供所有传统的 SPICE 直流、瞬态和频域分析,以及其他设计功能。
TINA-TI™ 提供全面的后处理能力,便于用户以多种方式获得结果,用户可从 Analog eLab Design Center(模拟电子实验室设计中心)免费下载。虚拟仪器提供选择输入波形和探测电路节点、电压以及波形的功能,从而构建一个动态快速入门工具。
NOTE
这些文件需要安装 TINA 软件(由 DesignSoft™提供)或者 TINA-TI™ 软件。请下载 TINA-TI™ 文件夹中的免费 TINA-TI™ 软件。
DIP 适配器 EVM 工具为小型表面贴装器件的原型设计提供了一种简易的低成本方法。该评估工具适用于以下 TI 封装:D 或 U (SOIC-8)、PW (TSSOP-8)、DGK (VSSOP-8)、DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)、DCK(SC70-6 和 SC70-5)和 DRL (SOT563-6)。DIP 适配器 EVM 也可搭配引脚排使用,或者直接与现有电路相连。
通用运放 EVM 是一系列通用空白电路板,可简化采用各种器件封装类型的电路板原型设计。借助评估模块电路板设计,可以轻松快速地构造多种不同电路。共有 5 个模型可供选用,每个模型都对应一种特定封装类型。支持塑料双列直插封装 (PDIP)、小外形尺寸集成电路 (SOIC)、微型小外形尺寸 (MSOP)、薄型小外形尺寸 (TSSOP) 和小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。
NOTE
这些电路板均为空白电路板,用户必须自行提供相关器件。TI 建议您在订购通用运放 EVM 时申请几个运放器件样品。
TI 高精度设计是由 TI 公司高精度模拟 应用 专家创建的模拟解决方案,提供了许多实用电路的工作原理、组件选择、仿真、完整印刷电路板 (PCB) 电路原理图和布局布线、物料清单以及性能测量结果。欲获取 TI 高精度设计,请访问 http://www.ti.com/ww/en/analog/precision-designs/。
WEBENCH® 滤波器设计器是一款简单、功能强大且便于使用的有源滤波器设计程序。WEBENCH® 滤波器设计器使用精选的 TI 运算放大器以及 TI 供应商合作伙伴提供的无源组件来打造优化的滤波器设计方案。
WEBENCH® 设计中心以基于网络的工具形式提供 WEBENCH® 滤波器设计器。用户通过该工具可在短时间内完成多级有源滤波器解决方案的设计、优化和仿真。
Table 3 列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件,以及申请样片或购买产品的快速链接。
如需接收文档更新通知,请访问 ti.com 上的器件产品文件夹。点击右上角的提醒我 (Alert me) 注册后,即可每周定期收到已更改的产品信息。有关更改的详细信息,请查看任意已修订文档中包含的修订历史记录。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范,并且不一定反映 TI 的观点;请参阅 TI 的 《使用条款》。
TINA-TI, E2E are trademarks of Texas Instruments.
WEBENCH is a registered trademark of Texas Instruments.
TINA, DesignSoft are trademarks of DesignSoft, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
这些装置包含有限的内置 ESD 保护。 存储或装卸时,应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中,以防止 MOS 门极遭受静电损伤。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.