ZHCSF22 May 2016 TLC6C5912
PRODUCTION DATA.
TLC6C5912 是一款单片、中等电压、低电流功率 12 位移位寄存器,专为负载功率要求相对适中的系统(例如 LED)而设计。
此器件包含一个 12 位串入、并出移位寄存器,此寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位和存储寄存器之间的数据传输分别在移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的上升边沿上发生。当移位寄存器清零(CLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器 。一个CLR上的低电平将器件中的所有寄存器清零。将输出使能 (G) 保持为高电平将把输出缓冲器中的所有数据保存为低电平,并且所有漏极输出关闭。保持G为低电平将使得来自存储寄存器中的数据对于输出缓冲器不可见。
该器件包含一个 12 位串入并出移位寄存器。该寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位寄存器和存储寄存器各自具备独立时钟。
输出为低侧、漏极开路 DMOS 晶体管输出:额定输出为 40V 及 50mA 持续灌电流或者 200mA PWM 电流(VCC = 5V 时,单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mA)。该器件内置热关断保护,在人体模型和 200V 机器模型测试中可提供高达 2000V 的静电放电 (ESD) 保护。
TLC6C5912 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 105°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLC6C5912 | 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (20) | 6.50mm x 4.40mm |