ZHCSIL7A July 2018 – November 2018 TL431LI , TL432LI
PRODUCTION DATA.
虽然 TL43xLI 在没有容性负载的情况下是稳定的,但是接收并联稳压器输出电压的器件可能会产生 TL43xLI 稳定区域(如Figure 12 中所示)内的容性负载。此外,设计人员可以使用容性负载来改进瞬态响应或进行电源去耦。在阴极和阳极之间使用额外电容时,请参阅Figure 12。此外,应用手册《理解 TL431/TL432 产品说明书中的稳定性边界条件图》(资料编号 SLVA482)可帮助用户更深入地理解此类器件的稳定性特征和选择合适的负载电容器。