ZHCSJZ4B July   2019  – October 2021 THVD2410 , THVD2450

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  功率损耗
    7. 6.7  电气特性
    8. 6.8  开关特性:THVD2410
    9. 6.9  开关特性:THVD2450
    10. 6.10 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 ±70V 故障保护
      2. 8.3.2 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      3. 8.3.3 驱动器过压和过流保护
      4. 8.3.4 增强型接收器抗噪性能
      5. 8.3.5 接收器失效防护状态运行
      6. 8.3.6 低功耗关断模式
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 9.2.1.2 桩线长度
        3. 9.2.1.3 总线负载
        4. 9.2.1.4 瞬态保护
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 12.6 术语表
      1.      机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合或超过
    TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
  • 提供功能安全
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下
    与 PROFIBUS 兼容
  • 总线 I/O 保护
    • ±70V 直流总线故障
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±12kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 提供两种速度等级的
    半双工器件
    • THVD2410:500kbps
    • THVD2450:50Mbps
  • 工作环境
    温度范围:-40°C 至 125°C
  • 扩展级运行
    共模范围:±25 V
  • 增强型接收器迟滞,
    可获得抗噪能力
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 1µA
    • 运行期间的电流:<5.6 mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 热关断
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 小型 VSON 和 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性)