ZHCSFG1B January 2016 – February 2017 SN75LVPE802
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN75LVPE802 是一款通用型双通道 SATA Express 信号调节器,最高可支持 8Gbps 的数据速率。此器件支持 SATA Gen 1、2 和 3 规范以及 PCIe 1、2 和 3。SN75LVPE802 由 3.3V 单电源供电运行,并且配有带自偏置特性的 100Ω 线路端接电阻,适用于交流耦合。输入端包含一个带外 (OOB) 检测器,可在输入差分电压低于阈值时自动抑制输出端噪声,同时保持一个稳定的共模电压。此外,该器件还被设计成依据 SATA 标准处理扩频时钟 (SSC) 传输。
SN75LVPE802 通过可选均衡设置来处理其输入端的互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的损耗。对于 3Gbps 及以下的数据速率,SN75LVPE802 可为最大规格达 50 英寸的 FR4 电路板材料提供信号均衡。对于 8Gbps 的数据速率,该器件可为最大规格达 40 英寸的 FR4 材料提供补偿。均衡级别通过设置信号控制引脚 EQ 来控制。
发送侧有两个去加重级别可供选择,用于为输出端提供 0 或 1.2dB 的附加高频损耗补偿。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN75LVPE802 | 超薄四方扁平无引线 (WQFN) (20) | 4.00mm x 4.00mm |