ZHCSFI1 September 2016 SN75LVPE801
PRODUCTION DATA.
SN75LVPE801 是一款通用型单通道 SATA Express 信号调节器,最高可支持 8Gbps 的数据速率。此器件支持 SATA Gen 1、2 和 3 规范以及 PCIe 1.0、2.0 和 3.0。SN75LVPE801 由 3.3V 单电源供电运行,并且配有带自偏置特性的 100Ω 线路端接电阻,适用于交流耦合。输入端包含一个带外 (OOB) 检测器,可在输入差分电压低于阈值时自动抑制输出端噪声,同时保持一个稳定的共模电压。此外,该器件还被设计成依据 SATA 标准处理扩频时钟 (SSC) 传输。
75SNLVPE801 通过可选均衡设置来处理其输入端的互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的损耗。对于 8Gbps 及以下的数据传输速率,75SNLVPE801 可为长达 50 英寸的 FR4 电路板材料提供信号均衡。对于 8Gbps 数据传输速率而言,该器件可针对长达 40 英寸的 FR4 材料进行补偿。均衡级别可通过设置信号控制引脚 EQ 来控制。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN75LVPE801 | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |