ZHCS378C September 2011 – March 2015 SN65HVD62
PRODUCTION DATA.
这些逻辑电路(基带)和一个频率间的收发器调制和解调信号适用于长距离同轴介质。
HVD62 是一款集成 AISG 收发器,此收发器的被设计成与天线接口标准组 v2.0 规范兼容。
HVD62 接收器集成了一个有源带通滤波器,这样即使在寄生频率组件出现的时候仍然能够解调信号。 此滤波器有一个 2.176MHz 的中心频率。
发射器支持介于 +0dBm 和 +6dBm 之间的可调输出功率提供给 50Ω 同轴电缆。 HVD62 发射器与 AISG 标准规定的对发射频谱的要求兼容。
提供一个方向控制输出以使得针对一个 RS-485 接口的总线仲裁更加便捷。 这些器件为晶振集成了一个振荡器,并且接受到振荡器的标准时钟输入。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65HVD62 | VQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |