ZHCSCJ8E June 2014 – April 2019 SN65HVD1470 , SN65HVD1471 , SN65HVD1473 , SN65HVD1474 , SN65HVD1476 , SN65HVD1477
PRODUCTION DATA.
SN65HVD147x 系列全双工收发器特有 RS-485 产品组合中最高的静电放电 (ESD) 保护,从而支持 ±16kV IEC 61000-4-2 接触放电和大于 ±30kV 的人体放电模式 (HBM) ESD 保护。这些 RS-485 收发器具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用标准小外形尺寸集成电路 (SOIC) 以及小型表面贴装小外形尺寸 (MSOP) 封装。SN65HVD147x 器件的较大接收器滞后提供对传导差分噪声的抗扰度,并且较宽工作温度范围可保证器件在恶劣工作环境中实现稳定。
这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器,这两个器件由一个 3.3V 单电源供电运行。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。这些器件均具有宽共模电压范围,因此非常适合长电缆上的多点 应用 。
SN65HVD1471,SN65HVD1474 和 SN65HVD1477 器件无需外部使能引脚即可完全启用。
SN65HVD1470,SN65HVD1473 和 SN65HVD1476 器件具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。禁用驱动器和接收器可实现少于 5µA 的低待机电流。
这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65HVD1471
SN65HVD1474 SN65HVD1477 |
MSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
SN65HVD1470
SN65HVD1473 SN65HVD1476 |
MSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm |
SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |