ZHCSCD1F April   2014  – October 2016 OPA2316 , OPA316 , OPA4316

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      单极低通滤波器
      2.      10MHz 带宽下的低电源电流(400µA/通道)
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息:OPA316
    5. 6.5 热性能信息:OPA2316
    6. 6.6 热性能信息:OPA2316S
    7. 6.7 热性能信息:OPA4316
    8. 6.8 电气特征
    9. 6.9 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 轨至轨输入
      3. 7.3.3 输入和 ESD 保护
      4. 7.3.4 共模抑制比 (CMRR)
      5. 7.3.5 EMI 敏感性和输入滤波
      6. 7.3.6 轨至轨输出
      7. 7.3.7 电容负载和稳定性
      8. 7.3.8 过载恢复
      9. 7.3.9 DFN 封装
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 一般配置
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
        1. 8.2.2.1 放大器选择
        2. 8.2.2.2 无源组件选择
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 相关链接
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特征

VS(总电源电压)= (V+) – (V–) = 1.8 V 至 5.5 V。
TA = 25°C 时,RL = 10 kΩ 连接至 VS / 2,VCM = VS / 2,且 VOUT = VS / 2(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 VS = 5V ±0.5 ±2.5 mV
VS = 5V,TA = –40°C 至 125°C ±3.5 mV
dVOS/dT 漂移 VS = 5V,TA = –40°C 至 125°C ±2 ±10 μV/°C
电源抑制比 (PSRR) 与电源的关系 VS = 1.8 V – 5.5 V,VCM = (V–) ±30 ±150 µV/V
VS = 1.8 V – 5.5 V,VCM = (V–),TA = –40°C 至 125°C ±250 µV/V
通道分离,直流 在直流 10 µV/V 时
输入电压范围
VCM 共模电压 VS = 1.8V 至 2.5V (V–) – 0.2 (V+) V
VS = 2.5V 至 5.5V (V-)-0.2 (V+)+0.2 V
CMRR 共模抑制比 VS = 1.8V,(V–) – 0.2V < VCM < (V+) – 1.4 V,
TA= –40°C 至 125°C
70 86 dB
VS = 5.5V,(V–) – 0.2V < VCM < (V+) – 1.4V,
TA= –40°C 至 125°C
76 90 dB
VS = 1.8V,VCM = –0.2V 至 1.8V,
TA= –40°C 至 125°C
57 72 dB
VS = 5.5V,VCM = –0.2V 至 5.7V,
TA= –40°C 至 125°C
65 80 dB
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±5 ±15 pA
TA= –40°C 至 125°C ±15 nA
IOS 输入偏移电流 ±2 ±15 pA
TA= –40°C 至 125°C ±8 nA
噪声
En 输入电压噪声(峰峰值) VS = 5V,f = 0.1Hz 至 10Hz 3 μVPP
en 输入电压噪声密度 VS = 5V,f = 1kHz 11 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 1.3 fA/√Hz
输入阻抗
ZID 差分 2 || 2 1016Ω || pF
ZIC 共模 2 || 4 1011Ω || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 1.8V,(V–) + 0.04V < VO < (V+) – 0.04V,
RL = 10kΩ
94 100 dB
VS = 5.5V,(V–) + 0.05V < VO < (V+) – 0.05V,
RL = 10kΩ
104 110 dB
VS = 1.8V,(V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V,
RL = 2kΩ
90 96 dB
VS = 5.5V,(V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V,
RL = 2kΩ
100 106 dB
VS = 5.5V,(V–) + 0.05V < VO < (V+) – 0.05V,
RL = 10kΩ,TA= –40°C 至 125°C
86 dB
VS = 5.5V,(V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V,
RL = 2kΩ,TA= –40°C 至 125°C
84 dB
频率响应
GBP 增益带宽积 VS = 5V,G = +1 10 MHz
φm 相位裕度 VS = 5V,G = +1 60
SR 压摆率 VS = 5V,G = +1 6 V/μs
tS 建立时间 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF 1 μs
精度达到 0.01%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF 1.66 μs
tOR 过载恢复时间 VS = 5V,VIN × 增益 = VS 0.3 μs
THD + N 总谐波失真 + 噪声(1) VS = 5V,VO = 0.5VRMS,G = +1,f = 1kHz 0.0008%
输出
VO 相对于电源轨的电压输出摆幅 VS = 1.8V,RL = 10kΩ,TA= –40°C 至 125°C 15 mV
VS = 5.5V,RL = 10kΩ,TA= –40°C 至 125°C 30 mV
VS = 1.8V,RL = 2kΩ,TA= –40°C 至 125°C 60 mV
VS = 5.5V,RL = 2kΩ,TA= –40°C 至 125°C 120 mV
ISC 短路电流 VS = 5V ±50 mA
ZO 开环输出阻抗 VS = 5V,f = 10MHz 250 Ω
电源
VS 额定电压 1.8 5.5 V
IQ 每个放大器的静态电流 VS = 5V,IO = 0mA,TA= –40°C 至 125°C 400 500 µA
开通时间 VS = 0V 至 5.5V 200 µs
关断(VS = 1.8V 至 5.5V)(2)
IQSD 每个器件的静态电流 所有放大器均已禁用,SHDN = VS– 0.01 1 µA
已禁用一个放大器 (OPA2316S) 345 µA
VIH 高压(已启用) 已启用放大器 (V+) – 0.5 V
VIL 低电压(已禁用) 已禁用放大器 (V–) + 0.2 V
tON 放大器启用时间(3) 完全关断,G = 1,VOUT = 0.9 × VS / 2(4) 13 µs
部分关断,G = 1,VOUT = 0.9 × VS / 2(4) 10 µs
tOFF 放大器禁用时间(3) G = 1,VOUT = 0.1 × VS / 2 5 µs
SHDN 引脚输入偏置电流(每个引脚) VIH = 5V 3.5 pA
VIL = 0V 2.5 pA
温度
额定温度范围 –40 125 °C
TA 工作温度 –55 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
三阶滤波器;-3dB 时的带宽 = 80kHz。
由设计和特征确保;未经生产测试。
启用时间 (tON) 和禁用时间 (tOFF) 是指施加给 SHDN 引脚的信号为 50% 时到输出电压达到 10%(禁用)或 90%(启用)电平时之间的时间。
完全关断是指双通道 OPA2316S 的通道 A 和 B 均处于禁用状态 (SHDN_A = SHDN_B = VS–)。部分关断是指仅使用一个 SHDN 引脚;在这种模式下,内部偏置和振荡器保持工作状态,并且启用时间更短。