ZHCS372C August 2011 – June 2016 OPA2188
PRODUCTION DATA.
TINA™是一款简单、功能强大且易于使用的电路仿真程序,此程序基于 SPICE 引擎。 TINA-TI™ 是 TINA 软件的一款免费全功能版本,除了一系列无源和有源模型外,此版本软件还预先载入了一个宏模型库。TINA-TI 提供所有传统的 SPICE 直流、瞬态和频域分析,以及其他设计功能。
TINA-TI 可从 Analog eLab Design Center(模拟电子实验室设计中心)免费下载,它提供全面的后续处理能力,使得用户能够以多种方式形成结果。虚拟仪器提供选择输入波形和探测电路节点、电压和波形的功能,从而创建一个动态的快速入门工具。
NOTE
这些文件需要安装 TINA 软件(由 DesignSoft™提供)或者 TINA-TI 软件。请从 TINA-TI 文件夹 中下载免费的 TINA-TI 软件。
DIP 适配器 EVM 工具提供了一种简单而低成本的方式来针对小型表面贴装 IC 进行原型设计。评估工具适用于以下 TI 封装:D 或 U (SOIC-8)、PW (TSSOP-8)、DGK (MSOP-8)、DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)、DCK(SC70-6 和 SC70-5)和 DRL (SOT563-6)。DIP 适配器 EVM 也可搭配引脚排使用或直接与现有电路相连。
通用运放 EVM 是一系列通用空白电路板,可简化采用各种 IC 封装类型的电路板原型设计。借助评估模块电路板设计,可以轻松快速地构造多种不同电路。共有 5 个模型可供选用,每个模型都对应一种特定封装类型。支持 PDIP、SOIC、MSOP、TSSOP 和 SOT23 封装。
NOTE
这些电路板均为空白电路板,用户必须自行提供 IC。TI 建议您在订购通用运放 EVM 时申请几个运放器件样品。
TI 高精度设计是由 TI 公司的高精度模拟 应用 专家创建的模拟解决方案,提供了许多实用电路的工作原理、组件选择、仿真、完整 PCB 电路原理图和布局布线、物料清单以及性能测量结果。欲获取 TI 高精度设计,请访问 http://www.ti.com.cn/ww/analog/precision-designs/。
WEBENCH® 滤波器设计器是一款简单、功能强大且便于使用的有源滤波器设计程序。WEBENCH Filter Designer 通过选择 TI 运算放大器以及 TI 供应商合作伙伴的无源组件来构建优化滤波器设计方案。
WEBENCH® 设计中心以基于网络的工具形式提供 WEBENCH® Filter Designer。用户通过该工具可在短时间内完成多级有源滤波器解决方案的设计、优化和仿真。
使用 OPA2188 时,建议参考下列相关文档。可从 www.ti.com 下载,除非另外注明。
如需接收文档更新通知,请访问 ti.com 上的器件产品文件夹。点击右上角的提醒我 (Alert me) 注册后,即可每周定期收到已更改的产品信息。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档中包含的修订历史记录。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
TINA-TI, E2E are trademarks of Texas Instruments.
TINA, DesignSoft are trademarks of DesignSoft, Inc.
WEBENCH is a registered trademark of TI.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.