ZHCSCH3G October 2012 – August 2018 MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR59691
PRODUCTION DATA.
以下文档对 MSP430FR59xx MCU 进行了介绍。www.ti.com.cn 网站上提供了这些文档的副本。
接收文档更新通知
要接收文档更新通知(包括芯片勘误表),请转至 ti.com.cn 上您的器件对应的产品文件夹(关于产品文件夹的链接,请参见Section 8.5)。请单击右上角的“通知我”按钮。点击注册后,即可收到产品信息更改每周摘要(如有)。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档的修订历史记录。
勘误
介绍功能规格的已知例外情况。
介绍功能规格的已知例外情况。
介绍功能规格的已知例外情况。
介绍功能规格的已知例外情况。
介绍功能规格的已知例外情况。
介绍功能规格的已知例外情况。
介绍功能规格的已知例外情况。
介绍功能规格的已知例外情况。
介绍功能规格的已知例外情况。
介绍功能规格的已知例外情况。
介绍功能规格的已知例外情况。
用户指南
该器件系列提供的所有模块和外设的详细 说明 。
引导加载程序(BSL,之前称为自举加载程序)可在 MSP430 MCU 项目的开发和更新过程中对存储器进行编程。该程序可由使用串行协议发送命令的工具激活。BSL 支持用户控制 MSP430 的活动,可与个人计算机或其他设备进行数据交换。
此文档介绍了使用 JTAG 通信端口擦除、编程和验证基于 MSP430 闪存和 FRAM 的微控制器系列的存储器模块所需的功能。此外,该文档还介绍了如何编程所有 MSP430 器件上均具备的 JTAG 访问安全保险丝。此文档介绍了使用标准四线制 JTAG 接口和两线制 JTAG 接口(也称为 Spy-Bi-Wire (SBW))的器件访问。
此手册介绍了 TI MSP-FET430 闪存仿真工具 (FET) 的硬件。FET 是针对 MSP430 超低功耗微控制器的程序开发工具。文中对提供的接口类型,即并行端口接口和 USB 接口进行了说明。
应用报告
FRAM 采用非易失性存储器技术,行为与 SRAM 类似,支持大量新 应用的同时,还改变了固件的设计方式。该应用程序报告从嵌入式软件开发方面概述了 FRAM 技术在 MSP430 中的使用方法和最佳实践。其中介绍了如何按照应用程序特定的代码、常量、数据空间要求实施存储器布局以及如何使用 FRAM 优化应用程序的能耗。
选择合适的晶体、正确的负载电路和适当的电路板布局是实现稳定的晶体振荡器的关键。该应用报告总结了晶体振荡器的功能,介绍了用于选择合适的晶体以实现 MSP430 超低功耗运行的参数。此外,还给出了正确电路板布局的提示和示例。此外,为了确保振荡器在大规模生产后能够稳定运行,还可能需要进行一些振荡器测试,该文档中提供了有关这些测试的详细信息。
随着硅晶技术向更低电压方向发展以及设计具有成本效益的超低功耗组件的需求的出现,系统级 ESD 要求变得越来越苛刻。该应用报告介绍了三个不同的 ESD 主题,旨在帮助电路板设计人员和 OEM 理解并设计出稳健耐用的系统级设计。