说明

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位 RISC CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3.5µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F543xA 和 MSP430F541xA 系列微控制器配置包括三个 16 位计时器、一个高性能 12 位 ADC、多达四个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的 RTC 模块和多达 87 个 I/O 引脚。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(2)
MSP430F5438AIZQW MicroStar Junior™BGA (113) 7mm x 7mm
MSP430F5438AIPZ LQFP (100) 14mm x 14mm
MSP430F5437AIPN LQFP (80) 12mm x 12mm
要获得最新的产品、封装和订购信息,请参见封装选项附录Section 8),或者访问德州仪器 (TI) 网站 www.ti.com.cn
这里显示的尺寸为近似值。要获得包含误差值的封装尺寸,请参见机械数据Section 8)。