ZHCSHV7B October 2018 – October 2018 LP5018 , LP5024
PRODUCTION DATA.
在智能家居以及配备人机交互功能的其他 应用中, 高性能 RGB LED 驱动器必不可少。LED 动画效果(如闪烁、呼吸以及追逐)可极大地改善用户体验,同时最大限度地降低系统噪声也至关重要。
LP50xx 器件是一款 18 或 24 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP50xx 器件包含集成色彩混合和亮度控制,预配置特性简化了软件编码过程。为每个通道配备的集成式 12 位、29kHz PWM 发生器可实现流畅、清晰的 LED 色彩,并消除了可闻噪声。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LP5018 | VQFN (32) | 4.00mm × 4.00mm |
LP5024 |