ZHCSI72C October   2003  – October 2016 LMV116 , LMV118

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      典型应用
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:2.7V
    6. 6.6 电气特性:5V
    7. 6.7 电气特性:±5V
    8. 6.8 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 准饱和状态
      2. 7.4.2 微功耗关断
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用:2.7V 单电源 2:1 MUX
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 相关文档 
    2. 11.2 相关链接
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:2.7V

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C、V+ = 2.7V、V = 0V、VCM = VO = V+ / 2、RF = 2kΩ 且
RL = 1kΩ 至 V+ / 2。
参数 测试条件 最小值(1) TYP(2) 最大值(1) 单位
VOS 输入失调电压 0V ≤ VCM ≤ 1.7V ±1 ±5 mV
0 V ≤ VCM ≤ 1.7V
–40°C 至 85°C
±6
TC VOS 输入失调平均漂移 参阅(3) ±5 μV/C
IB 输入偏置电流 参阅(4) −2 −0.4 μA
参阅(4),–40°C 至 85°C –2.2
IOS 输入失调电流 1 500 nA
CMRR 共模抑制比 VCM 电压范围为 0V 至 1.55V 73 88 dB
PSRR 电源抑制比 V+ = 2.7V 至 3.7V 或 V = 0V 至 −1V 72 85 dB
RIN 共模输入电阻 3 MΩ
CIN 共模输入电容 2 pF
CMVR 输入共模电压范围 CMRR ≥ 50dB −0.3 1.7 V
CMRR ≥ 50dB,–40°C 至 85°C –0.1
AVOL 大信号电压增益 VO = 0.35V 至 2.35V 73 87 dB
VO = 0.35V 至 2.35V,–40°C 至 85°C 70
VO 输出摆幅高 RL = 1kΩ(连接至 V+/2) 2.55 2.66 V
RL = 10kΩ(连接至 V+/2) 2.68
输出摆幅低 RL = 1kΩ(连接至 V+/2) 150 40 mV
RL = 10kΩ(连接至 V+/2) 20
ISC 输出短路电流 拉电流至 V
VID = 200mV(5)
25 35 mA
灌电流至 V+
VID = −200mV(5)
25 32
IOUT 输出电流 VOUT = 0.5V(相对于电源轨) ±20 mA
IS 电源电流 正常运行 600 900 μA
关断模式 (LMV118) 15 50
SR 压摆率 (6) AV = +1,VO = 1 VPP 40 V/μs
BW −3dB BW AV = +1,VOUT = 200 mVPP 45 MHz
en 输入基准电压噪声 f = 100kHz 40 nV/√Hz
f = 1kHz 60
in 输入基准电流噪声 f = 100kHz 0.75 pA/√Hz
f = 1kHz 1.2
ton 开通时间 (LMV118) 250 ns
toff 关断时间 (LMV118) 560 ns
THSD 关断阈值 (LMV118) IS ≤ 50μA 1.95 2.3 V
ISD 关断引脚输入电流 (LMV118) 参阅(4) −20 μA
所有限值均根据测试或统计分析确定。
典型值表示最可能的参数标准。
失调电压平均温漂等于极端温度下的 VOS 变化除以总温度变化值。
正电流相当于流入器件的电流。
短路测试是瞬时测试。参考 绝对最大额定值,注释 4。
压摆率是上升压摆率和下降压摆率的平均值。