ZHCSA20C October 2011 – June 2019 LMR10510
PRODUCTION DATA.
LMR10510 稳压器是一款采用 5 引脚 SOT-23 和 6 引脚 WSON 封装的单片、高频 PWM 降压直流/直流转换器。它提供所有有效功能,从而在尽可能最小的 PCB 区域内提供具有快速瞬态响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。LMR10510 具有内部补偿功能,因此易于使用且只需要少量外部组件。该器件能够通过采用内部 130mΩ PMOS 开关来驱动 1A 负载,从而实现最佳的功率密度。世界一流的控制电路可实现低至 30ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入电压工作范围内支持低至 0.6V 的最小输出电压的出色高频转换。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMR10510 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
WSON (6) | 3.00mm × 3.00mm |
空白
空白
空白