ZHCSE36D August 2015 – April 2018 LMK03328
PRODUCTION DATA.
LMK03328 器件是一款低噪声时钟发生器,具有两个带集成式 VCO、灵活时钟分配和扇出的分数 N 频率合成器,在片上 EEPROM 中存储有引脚可选配置状态。该器件可为各种千兆位级串行接口和数字器件提供多个时钟,并通过替代多个振荡器和时钟分配器件来降低物料清单 (BOM) 成本、减小电路板面积、以及提高可靠性。超低抖动可降低高速串行链路中的比特误码率 (BER)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMK03328 | WQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |