ZHCSI78E April   2000  – September 2014 LM6132 , LM6134

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
      1.      电源电流与电源电压间的关系
      2.      失调电压与电源电压间的关系
  4. 4修订历史记录
  5. 5引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的
  6. 6规格
    1. 6.1  最大绝对额定值
    2. 6.2  处理额定值
    3. 6.3  建议的运行条件
    4. 6.4  热性能信息,8 引脚
    5. 6.5  热性能信息,14 引脚
    6. 6.6  5.0V 直流电气特性
    7. 6.7  5.0V 交流电气特性
    8. 6.8  2.7V 直流电气特性
    9. 6.9  2.7V 交流电气特性
    10. 6.10 24V 直流电气特性
    11. 6.11 24V 交流电气特性
    12. 6.12 典型性能特性
  7. 7应用和实现
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 增强的压摆率
      1. 7.2.1 驱动容性负载
    3. 7.3 典型 应用
      1. 7.3.1 具有轨至轨输入和输出并由三个运算放大器组成的仪表放大器
      2. 7.3.2 平板显示器缓冲
  8. 8器件和文档支持
    1. 8.1 相关链接
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 术语表
  9. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

平板显示器缓冲

LM6132/34 的三个 特性 使该器件成为 TFT LCD 应用的绝佳选择。首先,该器件的低流耗(5V 时每个放大器为 360μA)使其成为诸如笔记本电脑等电池供电型 应用 的理想选择。其次,由于该器件的工作电压低至 2.7V,因此它是下一代 3V TFT 面板的必然之选。最后但并非最不重要的是,LM6132 的大型电容驱动能力非常适合驱动 LCD 显示器驱动器特有的高容性负载。

LM6132/34 的大型电容驱动能力使其可用于缓冲 TFT LCD 面板中的电阻器-DAC 型列(源极)驱动器的伽马校正参考电压输入。该放大器还可用于缓冲电容器-DAC 型列(源极)驱动器(如 LMC750X 系列)的中央参考电压输入。

由于对 VGA 和 SVGA 显示器而言,缓冲电压必须在约 4μs 内趋稳,因此将小型隔离电阻器与放大器输出端串联使用的这种众所周知的技术能够非常有效地抑制输出端的振铃。

凭借 2.7V 至 24V 的宽电源电压范围,LM6132/34 可用于多种 应用。因此,系统设计人员能够选择单个器件类型来为系统中的多个子电路服务,从而无需在物料清单中指定多种器件。与其姊妹部件 LM6142 和 LM6152(拥有相同的宽电源电压能力)一起,在设计中选择 LM6132 可消除为新设计寻找多个信号源的必要。