ZHCSGX0 August   2017 LM60-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 LM60 Transfer Function
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Capacitive Loads
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Full-Range Centigrade Temperature Sensor
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curve
      2. 9.2.2 Centigrade Thermostat Application
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3 Application Curve
    3. 9.3 System Examples
      1. 9.3.1 Conserving Power Dissipation With Shutdown
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
    3. 11.3 Thermal Considerations
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 社区资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车 标准
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
  • 校准后的线性比例因子为 6.25mV/°C
  • 额定温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 适用于远程 应用
  • 采用 SOT-23 封装
  • 主要技术规格
    • 25°C 时的精度:±2°C 和 ±3°C(最大值)
    • −40°C 至 +125°C 时的精度:±4°C(最大值)
    • −25°C 至 +125°C 时的精度:±3°C(最大值)
    • 温度斜率:6.25mV/°C
    • 电源电压范围:2.7V 至 10V
    • 25°C 时的电流消耗:110μA(最大值)
    • 非线性:±0.8°C(最大值)
    • 输出阻抗:800Ω(最大值)

应用

  • 汽车
  • 手机和计算机
  • 电源模块
  • 电池管理
  • 传真机和打印机
  • HVAC 和磁盘驱动器
  • 电器

说明

LM60-Q1 器件是一种精密集成电路温度传感器,可由 2.7V 单电源供电,并可检测 −40°C 至 +125°C 的温度范围。此器件的输出电压与摄氏温度成正比 (6.25mV/°C),并具有 424mV 的
直流失调电压。凭借此失调电压,在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于 −40°C 至 +125°C 的温度范围,此器件的标称输出电压范围介于 174mV 至 1205mV 之间。此器件经校准后可在室温下提供 ±2°C 的精度,而在 −25°C 至 +125°C 的完整温度范围内提供 ±3°C 的精度。

此器件的线性输出、+424mV 失调电压和出厂校准简化了要求读取负温度值的单电源环境中所需要的外部电路。因为此器件的静态电流小于 110μA,所以在 SOT-23 封装中的静止空气中,自热限制在非常低的 0.1°C。此器件本身便具备关断功能,这是因为其自身功耗低,因此可直接通过许多逻辑门的输出供电。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
LM60-Q1 SOT-23 (3) 2.92mm × 1.30mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

LM60-Q1 sva1268102_nis119.png

全范围摄氏温度传感器
(−40°C 至 +125°C)

LM60-Q1 C001_SNIS119.png