ZHCSIT6AA June 1976 – March 2022 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
使用 Equation1 和 Equation2 来确定反相放大器需要的增益:
确定所需增益后,选择 RI 或 RF 的阻值。[下标也应该固定在相应数字和公式上。]由于放大器电路使用毫安级电流,因此通常需要选择千欧姆级阻值。这样可以确保该器件不会消耗过多电流。此示例使用的 RI 为 10kΩ,这意味着对 RF 使用 36kΩ。这是由Equation3 算出的。