ZHCSDJ9B January   2015  – April 2015 ISO7330C , ISO7330FC , ISO7331C , ISO7331FC

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Electrical Characteristics
    7. 6.7 Switching Characteristics
    8. 6.8 Switching Characteristics
    9. 6.9 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 High Voltage Feature Description
        1. 8.3.1.1 Package Insulation Specifications
        2. 8.3.1.2 Insulation Characteristics
        3. 8.3.1.3 Regulatory Information
        4. 8.3.1.4 Safety Limiting Values
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Device I/O Schematics
  9. Applications and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
        1. 9.2.1.1 Typical Supply Current Equations
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Electromagnetic Compatibility (EMC) Considerations
      3. 9.2.3 Application Performance Curves
      4. 9.2.4 Systems Examples
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 PCB Material
    2. 11.2 Layout Guidelines
    3. 11.3 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 相关链接
    2. 12.2 商标
    3. 12.3 静电放电警告
    4. 12.4 术语表
  13. 13机械封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DW|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 信号传输速率:25Mbps
  • 输入时使用集成噪声滤波器
  • 默认输出“高”和“低”选项
  • 低功耗:每通道的 ICC 典型值(1Mbps时):
    • ISO7330:1mA(5V 电源供电时),
      0.8mA(3.3V 电源供电时)
    • ISO7331:1.4mA(5V 电源供电时),
      1mA(3.3V 电源供电时)
  • 低传播延迟:典型值 32ns
    (5V 电源供电时)
  • 可由 3.3V 和 5V 电源供电
  • 3.3V 和 5V 电平转换
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 70KV/μs 瞬态抗扰度,
    典型值(5V 电源供电时)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 安全及管理批准:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-14242 标准的 VPK 隔离部分)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证

2 应用

  • 在下列应用中的光电耦合器替代产品:
    • 工业用 FieldBus
      • ProfiBus
      • ModBus
      • DeviceNet™ 数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

3 说明

ISO733x 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242VPK 隔离。 这些器件具有三个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 ISO7330 有三个同向通道,ISO7331 有两个正向通道和一个反向通道。 如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平。 更多详细信息与隔离式电源一起使用时,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。 ISO733x 已针对恶劣环境集成了噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪音脉冲。 ISO733x 具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO733x 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
ISO7330C SOIC (16) 10.3mm x 7.5mm
ISO7330FC
ISO7331C
ISO7331FC
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

ISO7330C ISO7330FC ISO7331C ISO7331FC Simplified_Schematic_sllsei6.gif
1. VCCI 和 GNDI 分别是输入通道的电源和接地连接。
2. VCCO 和 GNDO 分别是输出的电源和接地连接。